Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 140 mm D - Średnica zewnętrzna 300 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 62 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 53 mm T - Całkowita szerokość 67,75 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 56,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Waga 21,1 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 945 kN C0 - Nośność statyczna 950 kN e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.96 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.74 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1800 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI Da min - Minimalna średnica ramienia OR 252 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 282 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 275,5 mm Ca - Min prześwit 9 mm Cb - Min prześwit 14,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 4 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 3 mm
Industry Calcul Factors