Łożyska stożkowe jednorzędowe

31307A - SNR

31307A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15 mm
T - Całkowita szerokość22,75 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia25,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,517 kg
Oznaczenie ISO355T7FB035
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna72,2 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna77,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,4 kN
e - Współczynnik0.83
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego0.73
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,716 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,284 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,319 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,66 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,42 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR44 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia45 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR62 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR71,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR76,5 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit7,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image