Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
50 mm
D - Średnica zewnętrzna
110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
27 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
19 mm
T - Całkowita szerokość
29,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
80,6 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
34,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
Waga
1,214 kg
Oznaczenie ISO355
T7FB050
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
118 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
128 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
15,7 kN
e - Współczynnik
0.83
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
0.73
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
4300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
6,718 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
9,282 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,328 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)