Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 37 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 26 mm T - Całkowita szerokość 40 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 117 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 49,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 3,38 kg Oznaczenie ISO355 T7GB075
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 228 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 259 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 30,1 kN e - Współczynnik 0.83 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.4 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 0.73 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3200 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,732 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,268 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,389 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,695 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,421 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 91 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 87 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 127 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 148 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 151 mm Ca - Min prześwit 6 mm Cb - Min prześwit 14 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors