• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32005A - SNR

32005A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego11,5 mm
T - Całkowita szerokość15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej37,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia11,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Waga0,114 kg
Oznaczenie ISO355T4CC025
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna29,3 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna34,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,15 kN
e - Współczynnik0.43
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.77
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.39
N ref - Referencyjna prędkość termiczna9200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna16000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,248 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,752 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,165 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,583 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,434 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR30 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia29,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR40 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR44 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit3,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image