Łożyska stożkowe jednorzędowe

32007A - SNR

32007A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego14 mm
T - Całkowita szerokość18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej50,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia15,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,225 kg
Oznaczenie ISO355T4CC035
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna45,1 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna59,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,2 kN
e - Współczynnik0.45
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.73
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.32
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,211 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,789 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,434 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,217 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR40 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia40,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR54 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR56,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR59 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image