Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 68 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 19 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 14,5 mm T - Całkowita szerokość 19 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 54,8 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 15 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Waga 0,271 kg Oznaczenie ISO355 T3CD040
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 54,2 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 71,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 8,7 kN e - Współczynnik 0.38 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.87 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.58 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6200 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 10000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,171 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,829 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,275 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,138 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,442 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 46 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 45,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 60 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 62,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 65 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 4,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors