• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32008C - SNR

32008C

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna68 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego14,5 mm
T - Całkowita szerokość19 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej53,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia15 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,265 kg
Oznaczenie ISO355T3CD040
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna53 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna65 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,9 kN
e - Współczynnik0.38
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.87
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.58
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,696 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,303 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,312 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,656 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,434 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR46 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia45,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR60 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR62,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR65 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit4,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image