Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

3200AC3 - SNR

3200AC3

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna30 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej17,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej23,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia15,1 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,043 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7,6 kN
C0 - Nośność statyczna4,55 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,29 kN
f0 - Współczynnik13.8
N ref - Referencyjna prędkość termiczna17000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna23000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,178 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,822 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,224 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,112 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,397 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR14 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR26 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined