Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 115 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 19 mm T - Całkowita szerokość 25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 95,7 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 25,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,88 kg Oznaczenie ISO355 T4CC055
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 108 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 160 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 19,6 kN e - Współczynnik 0.46 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.72 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.31 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3700 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 12,238 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 14,762 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 10,138 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 5,069 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,453 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 83 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 83,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 103 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 106,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 110 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors