Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 32 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 24 mm T - Całkowita szerokość 32 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 115,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 30 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,78 kg Oznaczenie ISO355 T3CC090
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 187 kN C0 - Nośność statyczna 270 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 31,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.78 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.42 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 100 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 100 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 125 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 131,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 134 mm Ca - Min prześwit 6 mm Cb - Min prześwit 8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 17 05 Mercedes 004 981 43 05 Mercedes 005 981 56 05 Mercedes 006 981 00 05 MAN 06.32489.0011 MAN 06.32489.0051 Renault Trucks 5000254793 Renault Trucks 5010439301 Iveco 7162944 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - MAN L2000 L2000 04/1994 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 04/1990 => 05/1996 - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 07/1984 => 11/1998 - - Renault Trucks MIDLINER MIDLINER 10/1992 => - - Renault Trucks MIDLUM MIDLUM 09/2001 => - - Industry Calcul Factors