Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska stożkowe jednorzędowe
32019A - SNR
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
95 mm
D - Średnica zewnętrzna
145 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
32 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
24 mm
T - Całkowita szerokość
32 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
120,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
31,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Waga
1,786 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
182 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
280 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
32,5 kN
e - Współczynnik
0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.75
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
1.36
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
3000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
4600 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
12,634 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
15,366 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
9,737 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)