Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
100 mm
D - Średnica zewnętrzna
150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
32 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
24 mm
T - Całkowita szerokość
32 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
124,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
32,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Waga
1,831 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
180 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
281 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
32,2 kN
e - Współczynnik
0.46
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.72
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
1.31
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
2900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
4500 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
12,688 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
15,312 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
10,116 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)