Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
105 mm
D - Średnica zewnętrzna
160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
35 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
26 mm
T - Całkowita szerokość
35 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
133,3 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
34,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
Waga
2,365 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
210 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
327 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
36,7 kN
e - Współczynnik
0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.74
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
1.35
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
2800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
4200 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
12,642 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
15,358 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
9,791 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)