Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 105 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 35 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 26 mm T - Całkowita szerokość 35 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 133,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 34,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 2,44 kg Oznaczenie ISO355 T4DC105
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 223 kN C0 - Nośność statyczna 335 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 37,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.44 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.74 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.35 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2800 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 116 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 117 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 143 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 150 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 154 mm Ca - Min prześwit 6 mm Cb - Min prześwit 9 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
OE Equivalents Renault Trucks 23336044 Industry Calcul Factors