Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

3202AC3 - SNR

3202AC3

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15,9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej21,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej29,3 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia18 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,058 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna11,4 kN
C0 - Nośność statyczna7,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,48 kN
f0 - Współczynnik13.5
N ref - Referencyjna prędkość termiczna14000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna20000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,13 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,87 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,97 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,985 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,391 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR19 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR31 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined