Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
190 mm
D - Średnica zewnętrzna
290 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
64 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
48 mm
T - Całkowita szerokość
64 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
62,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2,5 mm
Waga
15,1 kg
Oznaczenie ISO355
T4FD190
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
655 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
1210 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
113,3 kN
e - Współczynnik
0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.75
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
1.36
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
13,131 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
15,869 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
10,069 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)