• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32056XU - NTN

32056XU

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna280 mm
D - Średnica zewnętrzna420 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego87 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego65 mm
T - Całkowita szerokość87 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej351 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia90,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Waga41,8 kg
Oznaczenie ISO355T4FC280
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1220 kN
C0 - Nośność statyczna2350 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu197 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.46
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.72
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.31
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem980 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem740 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR305 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia302 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR370 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR402 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR402 mm
Ca - Min prześwit14 mm
Cb - Min prześwit22 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia4 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image