Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

3214A - SNR

3214A

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego39,7 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej86,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej106,3 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia61,6 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,52 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna81,5 kN
C0 - Nośność statyczna76,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,55 kN
f0 - Współczynnik15.2
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,68 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,32 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,944 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,972 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,425 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR78 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR117 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined