• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32207A - SNR

32207A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego19 mm
T - Całkowita szerokość24,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej53,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia17,55 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,446 kg
Oznaczenie ISO355T3DC035
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna77,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna89,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu10,9 kN
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.88
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,119 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,881 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,814 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,907 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR43 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia42 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR61 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR67 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit5,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image