Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 40 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 80 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 23 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 19 mm |
T - Całkowita szerokość | 24,75 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 58,8 mm |
a - Punkt przyłożenia obciążenia | 19,2 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
Waga | 0,532 kg |
Oznaczenie ISO355 | T3DC040 |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 81,3 kN |
A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
C0 - Nośność statyczna | 96,6 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 11,8 kN |
e - Współczynnik | 0.37 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.88 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.6 |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 5300 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 9200 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 7,121 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 9,879 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,419 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 5,824 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 48 mm |
db min - Minimalna IR średnica ramienia | 48,5 mm |
Da min - Minimalna średnica ramienia OR | 68 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 71,5 mm |
Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 75 mm |
Ca - Min prześwit | 3 mm |
Cb - Min prześwit | 5,5 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1,5 mm |