Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 24 mm T - Całkowita szerokość 29,75 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 82,7 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 25,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,17 kg Oznaczenie ISO355 T3EC060
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 145 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 180 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 21,9 kN e - Współczynnik 0.4 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.81 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.48 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3700 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 6500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,091 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,909 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,365 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,183 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,426 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 69 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 70 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 95 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 101,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 104 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 5,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors