Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 215 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 58 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 50 mm T - Całkowita szerokość 61,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 51,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 9,08 kg Oznaczenie ISO355 T4FD120
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 510 kN C0 - Nośność statyczna 680 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 71,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.44 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.76 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.38 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 134 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 136 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 203 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 204 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors