Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 130 mm D - Średnica zewnętrzna 230 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 64 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 54 mm T - Całkowita szerokość 67,75 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 180 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 57 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Waga 11,3 kg Oznaczenie ISO355 T4FD130
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 585 kN C0 - Nośność statyczna 815 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 83,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.44 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.76 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.38 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 146 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 148 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 193 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 216 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 219 mm Ca - Min prześwit 7 mm Cb - Min prześwit 13,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors