Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 20 mm T - Całkowita szerokość 25,25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 42,3 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 15,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,37 kg Oznaczenie ISO355 T2FD025
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 67,7 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 69 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 8,4 kN e - Współczynnik 0.3 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.1 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 7700 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 12000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,121 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,879 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,416 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,208 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,394 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 32 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 33,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 52 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 53,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 57 mm Ca - Min prześwit 3 mm Cb - Min prześwit 5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors