Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 40 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 90 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 33 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 27 mm |
T - Całkowita szerokość | 35,25 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 63,5 mm |
a - Punkt przyłożenia obciążenia | 23 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
Waga | 1,08 kg |
Oznaczenie ISO355 | T2FD040 |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 136 kN |
C0 - Nośność statyczna | 150 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 18,3 kN |
A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
e - Współczynnik | 0.35 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.96 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.74 |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5900 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4400 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 50 mm |
db min - Minimalna IR średnica ramienia | 50 mm |
Da min - Minimalna średnica ramienia OR | 73 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 81,5 mm |
Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 82 mm |
Ca - Min prześwit | 3 mm |
Cb - Min prześwit | 8 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1,5 mm |