Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 36 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 30 mm T - Całkowita szerokość 38,25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 71,1 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 25,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,403 kg Oznaczenie ISO355 T2FD045
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 159 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 190 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 23,2 kN e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.96 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.74 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 7300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,567 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,433 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,266 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,633 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,41 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 56 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 55 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 82 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 91,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 93 mm Ca - Min prześwit 3 mm Cb - Min prześwit 8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors