Łożyska stożkowe jednorzędowe

32316BC12 - SNR

32316BC12

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego58 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego48 mm
T - Całkowita szerokość61,5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej125,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia49 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga6,303 kg
Oznaczenie ISO355T5GD080B
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna365 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna470 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu53,7 kN
e - Współczynnik0.55
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.6
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.1
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,652 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,347 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,42 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,71 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,415 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR96 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia94 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR137 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR158 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR164,3 mm
Ca - Min prześwit7 mm
Cb - Min prześwit13,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image