Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 68 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 12 mm T - Całkowita szerokość 15 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 12 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Waga 0,187 kg Oznaczenie ISO355 T2BC045
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 37,5 kN C0 - Nośność statyczna 51,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 6,3 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.32 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.04 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.88 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 7000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 50 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 50 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 63,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 64,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm
Industry Calcul Factors