• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32911XU - NTN

32911XU

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego14 mm
T - Całkowita szerokość17 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej68 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia14,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,274 kg
Oznaczenie ISO355T2BC055
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna49,5 kN
C0 - Nośność statyczna73,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,95 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.07
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.94
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR60,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia60,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR70,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR74,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR76,5 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image