Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 16 mm T - Całkowita szerokość 20 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 85 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 18 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Waga 0,475 kg Oznaczenie ISO355 T2BC070
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 76 kN C0 - Nośność statyczna 110 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 13,4 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.32 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.05 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.9 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 76 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 75,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 90 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 94,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 96 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 4 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors