Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

3302A - SNR

3302A

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej25,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej34,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia21,5 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,112 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna15,7 kN
C0 - Nośność statyczna10 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,66 kN
f0 - Współczynnik13.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna11000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna16000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,137 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,863 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,004 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,002 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,392 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR20 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR37 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined