Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

3308AC3 - SNR

3308AC3

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36,5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej51,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej77 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia46,4 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,95 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna61,2 kN
C0 - Nośność statyczna45,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,8 kN
f0 - Współczynnik13.7
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,159 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,841 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,119 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,06 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,395 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR48 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR82 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined