• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

33208A - SNR

33208A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego32 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego25 mm
T - Całkowita szerokość32 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,715 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna110 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna135 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu16,4 kN
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.92
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.68
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,091 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,909 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,711 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,856 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR47 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia47 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR76 mm
Ca - Min prześwit1,5 mm
Cb - Min prześwit1,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image