Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
50 mm
D - Średnica zewnętrzna
90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
32 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
24,5 mm
T - Całkowita szerokość
32 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
70,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
23,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Waga
0,825 kg
Oznaczenie ISO355
T3DE050
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
118 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
155 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
18,9 kN
e - Współczynnik
0.41
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.8
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
1.45
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
4800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
7700 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
8,187 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
10,813 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
6,843 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)