• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

33212U - NTN

33212U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego29 mm
T - Całkowita szerokość38 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej85,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia27,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga1,53 kg
Oznaczenie ISO355T3EE060
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna179 kN
C0 - Nośność statyczna223 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu27,1 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.82
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.48
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR69 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia70 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR93 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR101,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR105 mm
Ca - Min prześwit6 mm
Cb - Min prześwit9 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault Trucks, Renault0023336081Mercedes005 981 2805Mercedes005 981 4205MAN06.32489.0005MAN06.32489.0045Volvo21627792Scania345835Iveco7160361

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaIvecoMM12/1985 => 05/1993--Renault TrucksGG04/1983 => 01/1990--Saab90090001/1991 => 05/1993--Saab900900 I01/1991 => 05/1993--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image