• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

33213A - SNR

33213A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego32 mm
T - Całkowita szerokość41 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej95 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia29,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga1,99 kg
Oznaczenie ISO355T3EE065
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna212 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna283 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu34,5 kN
e - Współczynnik0.39
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.85
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.54
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,095 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,905 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,402 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,201 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,426 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR74 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia75 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR102 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR115 mm
Ca - Min prześwit7 mm
Cb - Min prześwit9 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image