Łożyska stożkowe jednorzędowe

33215U - NTN

33215U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego31 mm
T - Całkowita szerokość41 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej102,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia32 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga2,23 kg
Oznaczenie ISO355T3EE075
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna231 kN
C0 - Nośność statyczna298 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu36 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.43
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.77
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR83 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia85 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR111 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR121,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR125 mm
Ca - Min prześwit7 mm
Cb - Min prześwit10 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image