Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 10 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 30 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 14 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 16,25 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 23,85 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Klasa dokładności | P0 |
Waga | 0,049 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 9,2 kN |
C0 - Nośność statyczna | 5,2 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,35 kN |
f0 - Współczynnik | 12.1 |
Nref - Referencyjna prędkość termiczna | 21000 tr/min |
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna | 24000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 2,528 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 4,472 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,361 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 3,322 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 14 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 26 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |