Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 90 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 23 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 65 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 77 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,58 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 37,4 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 36,7 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 2,02 kN |
| f0 - Współczynnik | 15.6 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6300 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 6800 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -30 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 130 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5,628 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 7,372 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,433 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,66 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 7,32 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 57 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 83 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |