Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 130 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 230 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 98 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 78,5 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 101,5 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Waga | 15,3 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 710 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 1010 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 103 kN |
| e - Współczynnik | 0.44 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.52 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.31 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1700 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 1300 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 218 mm |
| Cb - Min prześwit | 9,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm |