• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-11162 - NTN

4T-11162

Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna41,275 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17,384 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej58,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna47 kN
C0 - Nośność statyczna51,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.49
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.68
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.23
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR46,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia49 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image