• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-15123/15245 - NTN

4T-15123/15245

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna31,75 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19,05 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego14,288 mm
T - Całkowita szerokość18,161 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej46 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13,061 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3,56 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,3 mm
Waga0,249 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna52 kN
C0 - Nośność statyczna54 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,6 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.94
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.71
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR36,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia42,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR58 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia4,7 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,3 mm
undefined