Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-1780/1729 - NTN

4T-1780/1729

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25,4 mm
D - Średnica zewnętrzna56,896 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19,837 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15,875 mm
T - Całkowita szerokość19,368 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej39 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia12,868 mm
Waga0,234 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna47,5 kN
C0 - Nośność statyczna46,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,7 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.07
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.95
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR30 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia30,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR49 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR51 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia0,8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image