Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-2475 - NTN

4T-2475

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna31,75 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22,225 mm
Waga0,114 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna63 kN
C0 - Nośność statyczna67 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości0
e - Współczynnik0.42
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.79
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.44
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR44,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia38,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image