Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-25580 - NTN

4T-25580

Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna44,45 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25,4 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej63 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna84,5 kN
C0 - Nośność statyczna98 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.33
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.99
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.79
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR50 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia57 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image