• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-25877/25821 - NTN

4T-25877/25821

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna34,925 mm
D - Średnica zewnętrzna73,025 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24,608 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego19,05 mm
T - Całkowita szerokość23,812 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej53 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia15,712 mm
Waga0,473 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna78,5 kN
C0 - Nośność statyczna85 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu10,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.14
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.07
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR40,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia43 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR68 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,8 mm
undefined