Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 17 mm T - Całkowita szerokość 21,75 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 69 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 19,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,56 kg Oznaczenie ISO355 T3DB050
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 85,5 kN C0 - Nośność statyczna 93 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 11,3 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.43 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 58 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 58,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 79 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 81,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 85 mm Ca - Min prześwit 3 mm Cb - Min prześwit 4,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors