Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 75 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 130 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 25 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 22 mm |
T - Całkowita szerokość | 27,25 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 100 mm |
a - Punkt przyłożenia obciążenia | 27 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
Waga | 1,4 kg |
Oznaczenie ISO355 | T4DB075 |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 154 kN |
C0 - Nośność statyczna | 175 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 21,2 kN |
A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
e - Współczynnik | 0.44 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.76 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.38 |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 3600 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2700 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 85 mm |
db min - Minimalna IR średnica ramienia | 85 mm |
Da min - Minimalna średnica ramienia OR | 115 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 121,5 mm |
Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 124 mm |
Ca - Min prześwit | 4 mm |
Cb - Min prześwit | 5 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1,5 mm |