Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 28 mm D - Średnica zewnętrzna 58 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 14 mm T - Całkowita szerokość 17,25 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 13 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Waga 0,203 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 42 kN C0 - Nośność statyczna 44,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.93 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.7 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 8900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 33,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 34,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 49 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 52,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 55 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors